Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2092-1105/002-000
Référence pièce
|
---|
2092-1105/002-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Couleur | Type de barrette à broches (catégorie) | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 320 | [Autre] fixation verticale | 25 | 14.40 | 40.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 5 | 5 | Gris clair | Boîtier à broches - PCB | Fiche mâle | + mécanisme de verrouillage à une main |
Loading...
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Matériau du boîtier | Polyphtalamide (PPA GF) | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2092 | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche femelle à 1 conducteur 2092, le numéro d'article est le suivant: 2092-1105/002-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2092-1105/002-000.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Connection direction
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Couleur
Type de barrette à broches (catégorie)
Type de connecteur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2092-1103 |
2092-1103/000-1000 |
2092-1103/000-5000 |
2092-1106 |
2092-1106/000-1000 |
2092-1106/000-5000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Couleur | Type de barrette à broches (catégorie) | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | 320 | [Autre] fixation verticale | 15 | 13.40 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 3 | 3 | Gris clair | Boîtier à broches - PCB | Fiche mâle | + mécanisme de verrouillage à une main | |||
335.01 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | 320 | [Autre] fixation verticale | 15 | 13.40 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 3 | 3 | Gris clair | Boîtier à broches - PCB | Fiche mâle | + mécanisme de verrouillage à une main | |||
335.01 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | 320 | [Autre] fixation verticale | 15 | 13.40 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 3 | 3 | Gris clair | Boîtier à broches - PCB | Fiche mâle | + mécanisme de verrouillage à une main | |||
262.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | 320 | [Autre] fixation verticale | 30.00 | 13.40 | 40.40 | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | Gris clair | Boîtier à broches - PCB | Fiche mâle | + mécanisme de verrouillage à une main | ||
294.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | - | 320 | [Autre] fixation verticale | 30.00 | 13.40 | 40.40 | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | Gris clair | Boîtier à broches - PCB | Fiche mâle | + mécanisme de verrouillage à une main | ||
294.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | 320 | [Autre] fixation verticale | 30.00 | 13.40 | 40.40 | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | Gris clair | Boîtier à broches - PCB | Fiche mâle | + mécanisme de verrouillage à une main |