Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2092-1122 |
2092-1122/000-1000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Couleur | Type de barrette à broches (catégorie) | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 320 | droit | 13.4 | 10.00 | 16.20 | 5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | Gris clair | Boîtier à broches - PCB | Barrette à broches | - | |||
458.27 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | 320 | droit | 13.4 | 10.00 | 16.20 | 5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | Gris clair | Boîtier à broches - PCB | Barrette à broches | - |
Loading...
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Matériau du boîtier | Polyphtalamide (PPA GF) | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2092 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Caractéristiques de connecteur
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Couleur
Type de barrette à broches (catégorie)
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles