Fiche femelle à 1 conducteur 2092【50-200 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Fiche femelle à 1 conducteur 2092

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2092-1106/002-000

Référence pièce
2092-1106/002-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Espacement des contacts
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée Couleur Type de barrette à broches (catégorie) Type de connecteur Caractéristiques de connecteur

267.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -320[Autre] fixation verticale30.0014.4040.405+100-6010.0066-Boîtier à broches - PCBFiche mâle+ mécanisme de verrouillage à une main

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Section transversale min.(mm²) 0.2 AWG max. 12
AWG (min.) 24 Nombre de rangées 1 Matériau de contact Cuivre cathodique
Matériau du boîtier Polyphtalamide (PPA GF) Connexion (composants) Circuit imprimé Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs fil à carte Série (connecteurs) 2092 Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Fiche femelle à 1 conducteur 2092, le numéro d'article est le suivant: 2092-1106/002-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2092-1106/002-000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2092-1103
2092-1103/000-1000
2092-1103/000-5000
2092-1108
2092-1108/000-5000
2092-1110
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Espacement des contacts
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée Couleur Type de barrette à broches (catégorie) Type de connecteur Caractéristiques de connecteur

240.88 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours -320[Autre] fixation verticale1513.4035.405+100-6010.0033Gris clairBoîtier à broches - PCBFiche mâle+ mécanisme de verrouillage à une main

335.01 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours -320[Autre] fixation verticale1513.4035.405+100-6010.0033Gris clairBoîtier à broches - PCBFiche mâle+ mécanisme de verrouillage à une main

335.01 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours -320[Autre] fixation verticale1513.4035.405+100-6010.0033Gris clairBoîtier à broches - PCBFiche mâle+ mécanisme de verrouillage à une main

344.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -320[Autre] fixation verticale40.0013.4040.405--10.0088Gris clairBoîtier à broches - PCBFiche mâle+ mécanisme de verrouillage à une main

370.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours -320[Autre] fixation verticale40.0013.4040.405--10.0088Gris clairBoîtier à broches - PCBFiche mâle+ mécanisme de verrouillage à une main

425.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -320[Autre] fixation verticale40.4013.40505+100-6010.001010Gris clairBoîtier à broches - PCBFiche mâle+ mécanisme de verrouillage à une main

Assistance technique