Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Couleur | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 36.5 | - | 7.5 | - | - | 5 | 5 | Cuivre cathodique, étamé | Gris | Fiche mâle | - | |||
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 44.00 | - | 7.5 | - | - | 6 | 6 | Cuivre cathodique, étamé | Gris | Fiche mâle | - | |||
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 51.5 | - | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique, étamé | Gris | Fiche mâle | - | |||
162.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 66.50 | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique, étamé | Gris | Fiche mâle | - | |||
- | 224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | 61.45 | 14.3 | 66.50 | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique, étamé | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 74 | - | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Cuivre cathodique, étamé | Gris | Fiche mâle | - | ||
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 81.50 | - | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Cuivre cathodique, étamé | Gris | Fiche mâle | - | |||
91.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 96.50 | - | 7.5 | - | - | 13 | 13 | Cuivre cathodique, étamé | Gris | Fiche mâle | - | |||
117.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 119.00 | - | 7.5 | - | - | 16 | 16 | Cuivre cathodique, étamé | Gris | Fiche mâle | - | |||
- | 337.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 16 | - | 14.3 | 11.66 | 56.45 | - | 5.08 | +85 | -60 | 2 | 2 | Alliage de cuivre | Orange | Prise femelle | encodable | |
- | 368.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | 320 | 16.74 | 14.3 | 56.45 | - | 5.08 | +85 | -60 | 3 | 3 | Alliage de cuivre | Orange | Prise femelle | encodable | ||
304.99 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 16 | 320 | 26.45 | 14.3 | 42.14 | - | 5.08 | +85 | -60 | 8 | 8 | Alliage de cuivre | Orange | Prise femelle | encodable | |||
296.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 47.22 | - | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 9 | Alliage de cuivre, étamé | Orange | Prise femelle | encodable | |||
- | 335.01 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | 320 | 61.45 | 14.3 | 87.86 | - | 5.08 | +85 | -60 | 17 | 17 | Alliage de cuivre, étamé | Orange | Prise femelle | encodable | ||
128.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 98.02 | - | 5.08 | +85 | -60 | 19 | 19 | Alliage de cuivre, étamé | Orange | Prise femelle | encodable | |||
- | 169.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | 320 | 61.45 | 14.3 | 98.02 | - | 5.08 | +85 | -60 | 19 | 19 | Alliage de cuivre, étamé | Orange | Prise femelle | encodable | |
134.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 103.10 | - | 5.08 | +85 | -60 | 20 | 20 | Alliage de cuivre, étamé | Orange | Prise femelle | encodable | |||
145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 108.18 | - | 5.08 | +85 | -60 | 21 | 21 | Alliage de cuivre, étamé | Orange | Prise femelle | encodable | |||
151.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 113.26 | - | 5.08 | +85 | -60 | 22 | 22 | Alliage de cuivre, étamé | Orange | Prise femelle | encodable | |||
156.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 118.34 | 26.45 | 5.08 | +85 | -60 | 23 | 23 | Alliage de cuivre, étamé | Orange | Prise femelle | encodable | |||
- | 173.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | 320 | 61.45 | 14.3 | 118.34 | - | 5.08 | +85 | -60 | 23 | 23 | Alliage de cuivre, étamé | Orange | Prise femelle | encodable | ||
162.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 123.42 | - | 5.08 | +85 | -60 | 24 | 24 | Alliage de cuivre, étamé | Orange | Prise femelle | encodable | |||
- | 213.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | 14.3 | 14.20 | 26.45 | - | 7.62 | - | - | 2 | 2 | Cuivre cathodique, étamé | Orange | Prise femelle | - | |
- | 123.24 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 21.82 | 14.3 | 26.45 | - | 7.62 | - | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique, étamé | Orange | Prise femelle | - | ||
224.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 21.82 | 14.3 | 26.45 | - | 7.62 | - | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique, étamé | Orange | Prise femelle | - | |||
- | 174.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 29.44 | - | 7.62 | - | - | 4 | 4 | Cuivre cathodique, étamé | Orange | Prise femelle | - | |
184.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 37.06 | - | 7.62 | - | - | 5 | 5 | Cuivre cathodique, étamé | Orange | Prise femelle | - | |||
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 44.68 | - | 7.62 | - | - | 6 | 6 | Cuivre cathodique, étamé | Orange | Prise femelle | - | |||
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 52.30 | - | 7.62 | - | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique, étamé | Orange | Prise femelle | - | |||
145.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 59.92 | - | 7.62 | - | - | 8 | 8 | Cuivre cathodique, étamé | Orange | Prise femelle | - | |||
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 82.78 | - | 7.62 | - | - | 11 | 11 | Cuivre cathodique, étamé | Orange | Prise femelle | - | |||
207.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 26.45 | 14.3 | 90.40 | - | 7.62 | - | - | 12 | 12 | Cuivre cathodique, étamé | Orange | Prise femelle | - |
Loading...
Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
Nombre de rangées | 1 | Matériau du boîtier | Polyamide 6.6 | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte |
Série (connecteurs) | 231 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Couleur
Type de connecteur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles