Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 15 | 11.50 | 25.6 | 5 | +100 | -60 | 2 | 2 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | |||
240.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 16.50 | 15.00 | 25.6 | 5 | +100 | -60 | 3 | 3 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | |||
319.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 21.5 | 15.00 | 25.6 | 5 | +100 | -60 | 4 | 4 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | |||
397.76 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 25.60 | 15.00 | 26.50 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | |||
521.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 320 | 26.50 | 15.00 | 50.60 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral | |||
283.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | - | 320 | 25.60 | 15.00 | 31.50 | 5 | +100 | -60 | 6 | 6 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
348.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 15.00 | 36.5 | 5 | +100 | -60 | 7 | 7 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
352.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 25.60 | 15.00 | 41.50 | 5 | +100 | -60 | 8 | 8 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | |||
397.76 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 15.00 | 46.50 | 5 | +100 | -60 | 9 | 9 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | |||
442.57 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 15.00 | 51.5 | 5 | - | - | 10 | 10 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | |||
273.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 15.00 | 56.50 | 5 | - | - | 11 | 11 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + actionneur | ||
300.61 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | - | 320 | 25.60 | 15.00 | 61.50 | 5 | +100 | -60 | 12 | 12 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
348.72 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 15.00 | 71.5 | 5 | +100 | -60 | 14 | 14 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
330.53 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 15.00 | 76.50 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | |||
352.95 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | - | 320 | 25.60 | 15.00 | 81.50 | 5 | - | - | 16 | 16 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + actionneur | |||
184.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 15 | - | 15 | 14.00 | 25.6 | 7.5 | +100 | -60 | 2 | 2 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | |||
274.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 15 | - | 21.5 | 15.00 | 25.6 | 7.5 | +100 | -60 | 3 | 3 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | |||
229.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | - | 25.60 | 15.00 | 36.5 | 7.5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | |||
359.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 15 | - | 25.60 | 15.00 | 51.5 | 7.5 | +100 | -60 | 7 | 7 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | ||
207.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 15 | - | 25.60 | 15.00 | 66.50 | 7.5 | +100 | -60 | 9 | 9 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | |||
229.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 15 | - | 25.60 | 15.00 | 74 | 7.5 | +100 | -60 | 10 | 10 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | |||
311.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 15 | - | 25.60 | 15.00 | 89 | 7.5 | +100 | -60 | 12 | 12 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon |
Loading...
Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11.00 |
Nombre de rangées | 1 | Couleur | Gris clair | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2721 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles