Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
721-109/008-000/037-000
Référence pièce
|
---|
721-109/008-000/037-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Section transversale (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Type (divers) | Couleur | Type de barrette à broches (catégorie) | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Série (connecteurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 320 | angle droit | 29.6 | 18.8 | 61.6 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 5 | +85 | -60 | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique, étamé | PA 6.6 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur encartable (prise femelle) | - | Gris clair | - | Connecteur encartable | - | - | - | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Nombre de rangées | 1 | Connexion (composants) | Borne à ressort |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de fiche femelle à 1 conducteur 721, le numéro d'article est le suivant: 721-109/008-000/037-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 721-109/008-000/037-000.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal (détails)(A)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
AWG
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Type (divers)
Type de barrette à broches (catégorie)
Caractéristiques de connecteur
Surface de contact de connecteur
Connecteurs
Série (connecteurs)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale(mm²)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Orientation du connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Couleur
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
721-105/026-037 |
721-107/008-000/037-000 |
721-107/026-000 |
721-109/026-000 |
721-110/026-000 |
721-110/026-037 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Section transversale (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Type (divers) | Couleur | Type de barrette à broches (catégorie) | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Série (connecteurs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 435.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | droit | 26.45 | 14.3 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 5 | - | - | 9 | 5 | 5 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | - | Gris clair | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | + pointes enfichables | Étamé | fil à carte | 721 | ||
268.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 320 | angle droit | 29.6 | 18.8 | 51.6 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 5 | +85 | -60 | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique, étamé | PA 6.6 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur encartable (prise femelle) | - | Gris clair | - | Connecteur encartable | - | - | - | - | |||
252.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | droit | 26.45 | 14.3 | 36.5 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 5 | - | - | 9 | 7 | 7 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | - | Gris clair | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | - | Étamé | fil à carte | 721 | |||
319.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | droit | 26.45 | 14.3 | 46.50 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 5 | - | - | 9 | 9 | 9 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | - | Gris clair | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | - | Étamé | fil à carte | 721 | |||
352.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | droit | 26.45 | 14.3 | 51.5 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 5 | - | - | 9 | 10 | 10 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | - | Gris clair | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | - | Étamé | fil à carte | 721 | |||
- | 402.24 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | droit | 26.45 | 14.3 | 51.5 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 5 | - | - | 9 | 10 | 10 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | - | Gris clair | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | - | Étamé | fil à carte | 721 |