Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
721-110/026-000 |
721-110/026-037 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Section transversale (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Type (divers) | Couleur | Type de barrette à broches (catégorie) | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Série (connecteurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | droit | 26.45 | 14.3 | 51.5 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 5 | - | - | 9 | 10 | 10 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | - | Gris clair | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | - | Étamé | fil à carte | 721 | |||
- | 402.24 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | droit | 26.45 | 14.3 | 51.5 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 5 | - | - | 9 | 10 | 10 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | - | Gris clair | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | - | Étamé | fil à carte | 721 |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Nombre de rangées | 1 | Connexion (composants) | Borne à ressort |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Courant nominal (détails)(A)
Section transversale(mm²)
AWG
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Orientation du connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Type (divers)
Caractéristiques de connecteur
Connection direction
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Couleur
Type de barrette à broches (catégorie)
Type de connecteur
Surface de contact de connecteur
Connecteurs
Série (connecteurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles