Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
734-113 |
734-113/000-047 |
734-116/000-047 |
734-116/000-047/034-000 |
734-118 |
734-124/000-047 |
734-208/000-047 |
734-219 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 47.70 | 3.50 | 13 | 13 | Gris clair | |||
508.32 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 47.70 | 3.50 | 13 | 13 | Gris clair | ||
311.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 58.2 | 3.50 | 16 | 16 | Gris clair | ||
- | 296.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 58.2 | 3.50 | 16 | 16 | Gris clair | ||
280.11 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 65.20 | 3.50 | 18 | 18 | Gris clair | |||
453.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 86.20 | 3.50 | 24 | 24 | Gris clair | ||
296.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32.68 | 3.81 | 8 | 8 | Orange | |||
296.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 74.59 | 3.81 | 19 | 19 | Orange |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 300 | Connection direction | droit | Taille du produit (hauteur)(mm) | 18.60 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 13.40 | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
AWG max. | 14 | AWG (min.) | 28 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7.00 |
Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA 66 |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 734 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles