Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Couleur | Type de barrette à broches (catégorie) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
289.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 22.75 | 22.40 | 23.90 | 7.5 | 3 | 3 | Gris | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | ||
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 23.90 | 22.75 | 29.90 | 7.5 | 4 | 4 | Gris | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | ||
112.04 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 23.90 | 22.75 | 37.4 | 7.5 | 5 | 5 | Gris | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | |||
273.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 23.90 | 22.75 | 44.90 | 7.5 | 6 | 6 | Gris | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | ||
315.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 23.90 | 22.75 | 52.40 | 7.5 | 7 | 7 | Gris | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | ||
180.36 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 23.90 | 22.75 | 59.90 | 7.5 | 8 | 8 | Gris | Boîtier femelle - PCB | Circuit imprimé | ||
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 23.90 | 22.75 | 67.40 | 7.5 | 9 | 9 | Gris | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | ||
218.63 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 23.90 | 22.75 | 74.90 | 7.5 | 10 | 10 | Gris | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | |||
262.35 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 23.90 | 22.75 | 89.90 | 7.5 | 12 | 12 | Gris | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | ||
140.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 23.90 | 22.75 | 119.90 | 7.5 | 16 | 16 | Gris | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | |||
145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 57.75 | 23.90 | 119.90 | 7.5 | 16 | 16 | Gris | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | |||
213.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 22.75 | 15.10 | 23.90 | 7.62 | 2 | 2 | Orange | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | ||
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 23.90 | 22.75 | 30.34 | 7.62 | 4 | 4 | Orange | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | ||
229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
180.36 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 23.90 | 22.75 | 60.82 | 7.62 | 8 | 8 | Orange | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | ||
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 23.90 | 22.75 | 68.44 | 7.62 | 9 | 9 | Orange | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | ||
218.63 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 23.90 | 22.75 | 76.06 | 7.62 | 10 | 10 | Orange | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | |||
240.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 23.90 | 22.75 | 83.68 | 7.62 | 11 | 11 | Orange | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort | ||
262.35 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 23.90 | 22.75 | 91.30 | 7.62 | 12 | 12 | Orange | Boîtier femelle - câble | Borne à ressort |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Connection direction | angle droit | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau du boîtier | PA 66 | Type de connecteur | Prise femelle | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 732 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Couleur
Type de barrette à broches (catégorie)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles