Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
231-113/027-000
Référence pièce
|
---|
231-113/027-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Connexion | Couleur | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 79.8 | - | - | 5 | - | - | 13 | 13 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | - | Gris | Prise femelle | + manchon |
Loading...
Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
Nombre de rangées | 1 | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 231 |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de fiche femelle à 1 conducteur, collier de serrage 231, le numéro d'article est le suivant: 231-113/027-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 231-113/027-000.
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Orientation du connecteur
Connexion
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Couleur
Type de connecteur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
231-105/031-000 |
231-106/027-000 |
231-107/027-000 |
231-114/031-000 |
231-115/027-000 |
231-115/031-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Connexion | Couleur | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 39.8 | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | Gris | Prise femelle | + manchon | |||
280.11 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 44.8 | - | - | 5 | - | - | 6 | 6 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | - | Gris | Prise femelle | + manchon | |||
312.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 49.8 | - | - | 5 | - | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | - | Gris | Prise femelle | + manchon | |||
235.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 84.8 | - | - | 5 | - | - | 14 | 14 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | Gris | Prise femelle | + manchon | |||
285.72 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 89.80 | - | - | 5 | - | - | 15 | 15 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | - | Gris | Prise femelle | + manchon | |||
252.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 89.80 | - | - | 5 | - | - | 15 | 15 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | Gris | Prise femelle | + manchon |