Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
231-313/027-000 |
231-313/031-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Connexion | Couleur | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 80.84 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 13 | 13 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 80.84 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 13 | 13 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | - | Orange | Prise femelle | encodable |
Loading...
Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
Nombre de rangées | 1 | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 231 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Orientation du connecteur
Connexion
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Couleur
Type de connecteur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles