Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
231-311/027-000
Référence pièce
|
---|
231-311/027-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Couleur | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | 320 | 26.45 | 70.68 | 5.08 | +85 | -60 | 11 | 11 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable |
Loading...
Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 14.3 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte |
Série (connecteurs) | 231 | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de fiche femelle à 1 conducteur, collier de serrage 231, le numéro d'article est le suivant: 231-311/027-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 231-311/027-000.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Orientation du connecteur
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Couleur
Type de connecteur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
231-108/027-000 |
231-108/031-047 |
231-111/031-000 |
231-311/031-000 |
231-312/027-000 |
231-312/031-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Couleur | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.73 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 320 | 26.45 | 54.8 | 5 | - | - | 8 | 8 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | - | |||
- | 355.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 15 | 320 | 26.45 | 54.8 | 5 | - | - | 8 | 8 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | - | |
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 15 | 320 | 26.45 | 69.80 | 5 | - | - | 11 | 11 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | Prise femelle | + manchon | |||
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
235.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 320 | 26.45 | 75.76 | 5.08 | +85 | -60 | 12 | 12 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
207.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 320 | 26.45 | 75.76 | 5.08 | +85 | -60 | 12 | 12 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable |