Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 24.8 | 25.6 | 5 | 2 | 2 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
169.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 320 | 25.60 | 29.8 | 5 | 3 | 3 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
218.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 34.8 | 5 | 4 | 4 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
267.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 320 | 25.60 | 39.8 | 5 | 5 | 5 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
315.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 44.8 | 5 | 6 | 6 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
366.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 49.8 | 5 | 7 | 7 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
414.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 320 | 25.60 | 54.8 | 5 | 8 | 8 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
464.59 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 59.8 | 5 | 9 | 9 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
256.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 64.8 | 5 | 10 | 10 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
213.16 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 84.8 | 5 | 14 | 14 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
245.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | - | 320 | 25.60 | 94.8 | 5 | 16 | 16 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
202.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 25.60 | 114.8 | 5 | 20 | 20 | Alliage de cuivre | PA 66 | encodable | ||
125.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 25.60 | 27.3 | 7.5 | 2 | 2 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | ||
174.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 25.60 | 34.8 | 7.5 | 3 | 3 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | ||
224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 25.60 | 42.3 | 7.5 | 4 | 4 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | ||
278.76 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 25.60 | 49.8 | 7.5 | 5 | 5 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | ||
163.96 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 25.60 | 57.3 | 7.5 | 6 | 6 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | ||
191.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 16 | - | 25.60 | 64.8 | 7.5 | 7 | 7 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | ||
213.16 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 25.60 | 72.3 | 7.5 | 8 | 8 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | ||
409.93 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 25.60 | 79.8 | 7.5 | 9 | 9 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | ||
267.81 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 25.60 | 87.3 | 7.5 | 10 | 10 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | ||
180.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 25.60 | 94.8 | 7.5 | 11 | 11 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon | ||
191.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 25.60 | 102.3 | 7.5 | 12 | 12 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + manchon |
Loading...
Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 15.00 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11.00 |
Nombre de rangées | 1 | Couleur | Gris clair | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2721 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles