Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
721-202/031-000
Référence pièce
|
---|
721-202/031-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Surface de contact de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.59 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | - | droit | 26.45 | 14.3 | 27.3 | 7.5 | 9 | 2 | 2 | Alliage de cuivre | Gris clair | + manchon | Étamé |
Loading...
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Nombre de rangées | 1 | Matériau du boîtier | PA 66 |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 721 | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de fiche femelle à 1 conducteur, collier de serrage 721, le numéro d'article est le suivant: 721-202/031-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 721-202/031-000.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Allowable Current(A)
Connection direction
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Surface de contact de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
721-105/031-000 |
721-106/027-000 |
721-106/031-000 |
721-204/031-000 |
721-205/031-000 |
721-206/031-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Surface de contact de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | - | droit | 26.45 | 14.3 | 39.8 | 5 | 9 | 5 | 5 | Alliage de cuivre | Gris clair | + manchon | Étamé | |||
296.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | - | droit | 26.45 | 14.3 | 44.8 | 5 | 9 | 6 | 6 | Alliage de cuivre | Gris clair | + manchon | Étamé | |||
240.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | - | droit | 26.45 | 14.3 | 44.8 | 5 | 9 | 6 | 6 | Alliage de cuivre | Gris clair | + manchon | Étamé | |||
173.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | - | droit | 26.45 | 14.3 | 42.3 | 7.5 | 9 | 4 | 4 | Alliage de cuivre | Gris clair | + manchon | Étamé | |||
207.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | - | droit | 26.45 | 14.3 | 49.8 | 7.5 | 9 | 5 | 5 | Alliage de cuivre | Gris clair | + manchon | Étamé | |||
128.84 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 16 | - | droit | 26.45 | 14.3 | 57.3 | 7.5 | 9 | 6 | 6 | Alliage de cuivre | Gris clair | + manchon | Étamé |