fiche femelle à 1 conducteur, plaque de préhension 2091【50-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2091-1102
2091-1103
2091-1104
2091-1105
2091-1105/000-1000
2091-1105/000-5000
2091-1106
2091-1106/000-1000
2091-1106/000-5000
2091-1108
2091-1108/000-1000
2091-1108/000-5000
2091-1110
2091-1110/000-1000
2091-1110/000-5000
2091-1112
2091-1112/000-1000
2091-1112/000-5000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée

196.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 11.407.003022

240.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 11.4010.53033

280.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 1411.403044

184.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 17.511.403355

207.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 17.511.403355

207.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 17.511.403355

207.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 2111.403366

229.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2111.403366

229.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 2111.403366

268.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 28.0011.403388

296.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 28.0011.403388

296.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 28.0011.403388

335.01 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 35.0011.40381010

364.15 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 35.0011.40381010

364.15 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 35.0011.40381010

397.76 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 38.0011.4042.001212

420.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 38.0011.4042.001212

420.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 38.0011.4042.001212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Section transversale (max.)(mm²) 1.5 Section transversale min.(mm²) 0.2
AWG max. 14 AWG (min.) 24 Espacement des contacts(mm) 3.50
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Nombre de rangées 1 Matériau de contact Cuivre cathodique
Matériau du boîtier Polyphtalamide (PPA GF) Couleur Gris clair Type de barrette à broches (catégorie) Boîtier à broches - PCB
Type de connecteur Barrette à broches Caractéristiques de connecteur + poignée de sangle Connexion (composants) Circuit imprimé
Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs fil à carte Série (connecteurs) 2091
Produits industriels Oui

Assistance technique