Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2092-3102 |
2092-3103 |
2092-3104 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 13.4 | 12.50 | 34 | 2 | 2 | |||
268.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 20.00 | 13.40 | 34 | 3 | 3 | |||
319.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 27.50 | 13.40 | 39.00 | 4 | 4 |
Loading...
Allowable Current(A) | 15 | Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
Espacement des contacts(mm) | 7.5 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10.00 | Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Matériau du boîtier | Polyphtalamide (PPA GF) | Couleur | Gris clair | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier à broches - PCB |
Type de connecteur | Barrette à broches | Caractéristiques de connecteur | + poignée de sangle | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2092 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles