Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2091-1102/002-000 |
2091-1103/002-000 |
2091-1104/002-000 |
2091-1105/002-000 |
2091-1106/002-000 |
2091-1106/002-1000 |
2091-1108/002-000 |
2091-1110/002-000 |
2091-1112/002-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Caractéristiques de connecteur | Connecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12.40 | 7.00 | 31 | 2 | 2 | + mécanisme de verrouillage à une main | carte à carte | |||
252.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12.40 | 10.5 | 31 | 3 | 3 | + mécanisme de verrouillage à une main | fil à carte | |||
290.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14 | 12.40 | 31 | 4 | 4 | + mécanisme de verrouillage à une main | fil à carte | |||
196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 17.5 | 12.40 | 34 | 5 | 5 | + mécanisme de verrouillage à une main | fil à carte | |||
212.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 21 | 12.40 | 34 | 6 | 6 | + mécanisme de verrouillage à une main | fil à carte | |||
240.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 21 | 12.40 | 34 | 6 | 6 | + poignée de sangle | fil à carte | |||
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 28.00 | 12.40 | 34 | 8 | 8 | + mécanisme de verrouillage à une main | fil à carte | |||
341.73 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 35.00 | 12.40 | 39.00 | 10 | 10 | + mécanisme de verrouillage à une main | fil à carte | |||
402.24 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 14 | AWG (min.) | 24 | Espacement des contacts(mm) | 3.50 |
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Matériau du boîtier | Polyphtalamide (PPA GF) |
Couleur | Gris clair | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier à broches - PCB | Type de connecteur | Barrette à broches |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Surface de contact de connecteur | Étamé | Série (connecteurs) | 2091 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Caractéristiques de connecteur
Connecteurs
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles