Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Couleur | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 348.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 15 | 320 | 26.6 | 59.60 | 5 | - | - | 2 | 2 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |
- | 190.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 15 | 320 | 31.60 | 59.60 | 5 | - | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | ||
- | 196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 15 | 320 | 31.60 | 59.60 | 5 | - | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | ||
224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 46.60 | 5 | - | - | 6 | 6 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
- | 240.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 15 | 320 | 29.6 | 46.60 | 5 | - | - | 6 | 6 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | ||
257.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 51.6 | 5 | - | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
- | 335.01 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 15 | 320 | 51.60 | 64.60 | 5 | - | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | ||
162.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 61.6 | 5 | - | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
184.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 66.60 | 5 | - | - | 10 | 10 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
- | 218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 15 | 320 | 64.60 | 66.60 | 5 | - | - | 10 | 10 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | - | ||
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 71.6 | 5 | - | - | 11 | 11 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 81.6 | 5 | - | - | 13 | 13 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
235.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 86.6 | 5 | - | - | 14 | 14 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
- | 294.05 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 15 | 320 | 29.6 | 86.6 | 5 | - | - | 14 | 14 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | - | |
- | 290.20 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 15 | 320 | 64.60 | 86.6 | 5 | - | - | 14 | 14 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | - | ||
252.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 91.6 | 5 | - | - | 15 | 15 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
117.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 101.60 | 5 | - | - | 17 | 17 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
123.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 106.60 | 5 | - | - | 18 | 18 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
- | 145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 15 | 320 | 64.60 | 106.60 | 5 | - | - | 18 | 18 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | - | ||
134.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 111.60 | 5 | - | - | 19 | 19 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
- | 156.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 15 | 320 | 64.60 | 116.60 | 5 | - | - | 20 | 20 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | - | ||
145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 121.60 | 5 | - | - | 21 | 21 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
151.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 126.60 | 5 | - | - | 22 | 22 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
162.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 15 | 320 | 29.6 | 131.60 | 5 | - | - | 23 | 23 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
168.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | 320 | 29.6 | 136.60 | 5 | - | - | 24 | 24 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | - | Gris | Prise femelle | + verrou latéral | |||
134.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 29.6 | 36.60 | 7.5 | - | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |||
- | 213.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | - | - | 36.60 | 59.60 | 7.5 | - | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |
168.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 29.6 | 44.10 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |||
- | 224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 44.10 | 59.60 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | ||
- | 224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 44.10 | 59.60 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | ||
- | 262.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | 44.10 | 64.60 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |
196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 29.6 | 51.6 | 7.5 | - | - | 5 | 5 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |||
123.24 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 29.6 | 59.10 | 7.5 | - | - | 6 | 6 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |||
140.04 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 29.6 | 66.60 | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |||
- | 191.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | 64.60 | 66.60 | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |
- | 190.47 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 64.60 | 74.10 | 7.5 | - | - | 8 | 8 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | ||
173.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 29.6 | 81.6 | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |||
- | 207.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 64.60 | 81.6 | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | ||
- | 256.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | 64.60 | 89.10 | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |
82.91 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | - | - | 29.6 | 96.6 | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |||
- | 100.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 64.60 | 96.6 | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | ||
- | 109.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | - | - | 64.60 | 104.10 | 7.5 | - | - | 12 | 12 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | ||
96.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 29.6 | 111.60 | 7.5 | - | - | 13 | 13 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |||
117.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 29.6 | 134.10 | 7.5 | - | - | 16 | 16 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | |||
- | 140.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 64.60 | 134.10 | 7.5 | +100 | -60 | 16 | 16 | Cuivre cathodique, étamé | Polyamide 6.6 | - | Gris | Fiche mâle | + verrou latéral | ||
162.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 320 | 29.6 | 36.92 | 5.08 | +85 | -60 | 4 | 4 | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 320 | 29.6 | 42.00 | 5.08 | +85 | -60 | 5 | 5 | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
257.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 320 | 29.6 | 52.16 | 5.08 | +85 | -60 | 7 | 7 | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
162.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 29.6 | 62.32 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 9 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 29.6 | 72.48 | 5.08 | +85 | -60 | 11 | 11 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
235.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 29.6 | 87.72 | 5.08 | +85 | -60 | 14 | 14 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
252.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 320 | 29.6 | 92.80 | 5.08 | +85 | -60 | 15 | 15 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
117.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 29.6 | 97.88 | 5.08 | +85 | -60 | 16 | 16 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
117.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 29.6 | 102.96 | 5.08 | +85 | -60 | 17 | 17 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
- | 140.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | 320 | 64.60 | 102.96 | 5.08 | +85 | -60 | 17 | 17 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | ||
128.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
134.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
140.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 29.6 | 118.2 | 5.08 | +85 | -60 | 20 | 20 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |||
- | 180.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | 320 | 64.60 | 118.2 | 5.08 | +85 | -60 | 20 | 20 | Alliage de cuivre, étamé | Polyamide 6.6 | - | Orange | Prise femelle | encodable | |
151.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 14.3 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte |
Série (connecteurs) | 231 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Orientation du connecteur
Couleur
Type de connecteur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles