Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 320 | 26.70 | 29.8 | 5 | +100 | -60 | 2 | 2 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
174.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 320 | 29.80 | 31.70 | 5 | +100 | -60 | 3 | 3 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
218.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 320 | 29.80 | 36.70 | 5 | +100 | -60 | 4 | 4 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
273.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 29.80 | 41.70 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
311.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 41.70 | 54.8 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral | ||
213.16 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 29.80 | 56.70 | 5 | +100 | -60 | 8 | 8 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
398.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | - | 320 | 29.80 | 61.70 | 5 | +100 | -60 | 9 | 9 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
262.35 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | - | 320 | 29.80 | 66.70 | 5 | +100 | -60 | 10 | 10 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
289.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 29.80 | 71.70 | 5 | +100 | -60 | 11 | 11 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
311.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 29.80 | 76.70 | 5 | +100 | -60 | 12 | 12 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
359.64 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 29.80 | 86.70 | 5 | +100 | -60 | 14 | 14 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
388.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 29.80 | 91.70 | 5 | - | - | 15 | 15 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + actionneur | ||
245.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 29.80 | 96.70 | 5 | +100 | -60 | 16 | 16 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
202.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 29.80 | 116.70 | 5 | +100 | -60 | 20 | 20 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
130.71 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 29.20 | 29.8 | 7.5 | +100 | -60 | 2 | 2 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral | ||
180.36 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 29.80 | 36.70 | 7.5 | +100 | -60 | 3 | 3 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral | ||
229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 16 | - | 29.80 | 44.20 | 7.5 | +100 | -60 | 4 | 4 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral | ||
283.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 16 | - | 29.80 | 51.70 | 7.5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral | ||
169.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 29.80 | 59.20 | 7.5 | +100 | -60 | 6 | 6 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral | ||
191.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 16 | - | 29.80 | 66.70 | 7.5 | +100 | -60 | 7 | 7 | Cuivre cathodique | - | + verrou latéral | ||
218.63 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 16 | - | 29.80 | 74.20 | 7.5 | +100 | -60 | 8 | 8 | Cuivre cathodique | - | + verrou latéral | ||
245.95 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 29.80 | 81.70 | 7.5 | +100 | -60 | 9 | 9 | Cuivre cathodique | - | + verrou latéral | ||
180.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 29.80 | 96.70 | 7.5 | +100 | -60 | 11 | 11 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral | ||
196.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 29.80 | 104.20 | 7.5 | +100 | -60 | 12 | 12 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral |
Loading...
Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 15.00 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11.00 | Nombre de rangées | 1 | Couleur | Gris clair |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2721 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles