Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2721-210/037-000
Référence pièce
|
---|
2721-210/037-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.81 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | - | 29.80 | 89.20 | 7.5 | +100 | -60 | 10 | 10 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral |
Loading...
Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 15.00 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11.00 | Nombre de rangées | 1 | Couleur | Gris clair |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2721 |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de fiche femelle à 1 conducteur, levier de verrouillage 2721, le numéro d'article est le suivant: 2721-210/037-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2721-210/037-000.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Allowable Current(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2721-104/037-000 |
2721-105/037-000 |
2721-105/037-000/134-000 |
2721-106/037-000 |
2721-211/037-000 |
2721-212/037-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Caractéristiques de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | - | 320 | 29.80 | 36.70 | 5 | +100 | -60 | 4 | 4 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | ||
240.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | 320 | 29.80 | 41.70 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | |||
311.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 320 | 41.70 | 54.8 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral | ||
285.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 320 | 29.80 | 46.70 | 5 | +100 | -60 | 6 | 6 | Alliage de cuivre | PA 66 | + verrou latéral | |||
109.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | - | 29.80 | 96.70 | 7.5 | +100 | -60 | 11 | 11 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral | |||
119.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | - | 29.80 | 104.20 | 7.5 | +100 | -60 | 12 | 12 | Cuivre cathodique | Polyphtalamide (PPA GF) | + verrou latéral |