Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2734-102/037-000
Référence pièce
|
---|
2734-102/037-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau du boîtier | Couleur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 16 | 18.00 | 20.40 | 3.50 | 2 | 2 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | + verrou latéral |
Loading...
Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 13.50 | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 16 | AWG (min.) | 28 |
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8.00 |
Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2734 | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de fiche femelle à 1 conducteur, levier de verrouillage 2734, le numéro d'article est le suivant: 2734-102/037-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2734-102/037-000.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau du boîtier
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2734-103/037-000 |
2734-105/037-000 |
2734-106/037-000 |
2734-107/037-000 |
2734-108/037-000 |
2734-110/037-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau du boîtier | Couleur | Caractéristiques de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 20.40 | 21.5 | 3.50 | 3 | 3 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | + verrou latéral | |||
224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 16 | 20.40 | 28.50 | 3.50 | 5 | 5 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | + verrou latéral | |||
257.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 20.40 | 32.00 | 3.50 | 6 | 6 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | + verrou latéral | |||
296.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 20.40 | 35.5 | 3.50 | 7 | 7 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | + verrou latéral | |||
330.53 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 20.40 | 39.00 | 3.50 | 8 | 8 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | + verrou latéral | |||
453.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 20.40 | 46 | 3.50 | 10 | 10 | - | Gris clair | + manchon |