Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale min. (mm²) | AWG (min.) | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 51.6 | 0.08 | 28 | 5 | 9 | 7 | 7 | + verrou latéral | |||
156.85 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 56.60 | 0.08 | 28 | 5 | 9 | 8 | 8 | + verrou latéral | |||
173.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 61.6 | 0.08 | 28 | 5 | 9 | 9 | 9 | + verrou latéral | |||
190.47 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 66.60 | 0.08 | 28 | 5 | 9 | 10 | 10 | + verrou latéral | |||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 76.6 | 0.08 | 28 | 5 | 9 | 12 | 12 | + verrou latéral | |||
252.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | 29.6 | 14.3 | 86.6 | 0.08 | 28 | 5 | 9 | 14 | 14 | + verrou latéral | |||
123.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 96.6 | 0.08 | 28 | 5 | 9 | 16 | 16 | + verrou latéral | |||
151.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 116.60 | 0.08 | 28 | 5 | 9 | 20 | 20 | + verrou latéral | |||
140.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 36.60 | 0.08 | 28 | 7.5 | 9 | 3 | 3 | - | |||
174.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | 29.6 | 14.3 | 36.60 | 0.08 | 28 | 7.5 | 9 | 3 | 3 | - | ||
179.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 44.10 | 0.08 | 28 | 7.5 | 9 | 4 | 4 | - | |||
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
218.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | 29.6 | 14.3 | 44.10 | 0.08 | 28 | 7.5 | 9 | 4 | 4 | - | ||
207.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 51.6 | 0.08 | 28 | 7.5 | 9 | 5 | 5 | - | |||
128.84 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 59.10 | 0.08 | 28 | 7.5 | 9 | 6 | 6 | - | |||
145.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | 29.6 | 14.3 | 66.60 | 0.08 | 28 | 7.5 | 9 | 7 | 7 | - | |||
162.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
191.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | 29.6 | 14.3 | 74.10 | 0.08 | 28 | 7.5 | 9 | 8 | 8 | - | ||
184.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.6 | 14.3 | 81.6 | 0.08 | 28 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | - | |||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | 64.60 | 14.3 | 81.6 | 0.08 | 28 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | - | |||
207.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 20.8 | 31.55 | 0.2 | 24 | 5 | 10.00 | 3 | 3 | - | |||
207.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | 29.80 | 20.8 | 31.55 | 0.2 | 24 | 5 | 10.00 | 3 | 3 | - | |||
323.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 20.8 | 41.55 | 0.2 | 24 | 5 | 10.00 | 5 | 5 | - | |||
431.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 320 | 29.80 | 20.8 | 46.55 | 0.2 | 24 | 5 | 10.00 | 6 | 6 | - | ||
498.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 20.8 | 56.55 | 0.2 | 24 | 5 | 10.00 | 8 | 8 | - | |||
94.11 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau du boîtier | PA 66 | Couleur | Gris clair | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 721 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale min.(mm²)
AWG (min.)
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles