fiche femelle à 1 conducteur, levier de verrouillage 831【12-24 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
831-3102/037-000
831-3103/037-000
831-3105/037-000
831-3106/037-000
831-3107/037-000
831-3108/037-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée Matériau du boîtier

96.35 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 41.9222PA 66

140.04 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 49.5433PA 66

109.79 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 64.7855PA 66

128.84 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 72.466PA 66

151.25 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 80.0277PA 66

168.05 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 87.6488Polyphtalamide (PPA GF)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 41 Connection direction droit Taille du produit (hauteur)(mm) 41.90
Taille du produit (longueur)(mm) 27.5 Section transversale (max.)(mm²) 10 Section transversale min.(mm²) 0.5
AWG max. 8 AWG (min.) 20 Espacement des contacts(mm) 7.62
Longueur de dénudage (max.)(mm) 15.00 Nombre de rangées 1 Matériau de contact Alliage de cuivre
Couleur Gris clair Type de barrette à broches (catégorie) Boîtier femelle - câble Type de connecteur Prise femelle
Connexion (composants) Borne à ressort Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs fil à carte
Série (connecteurs) 831 Produits industriels Oui

Assistance technique