Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Couleur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | 29.80 | 31.70 | 5 | - | - | 3 | 3 | Gris | + verrou latéral | |||
184.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 36.70 | 5 | - | - | 4 | 4 | Gris | + verrou latéral | |||
453.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 26.50 | 50.60 | 5 | - | - | 5 | 5 | Gris | + actionneur | |||
256.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 320 | 29.80 | 41.70 | 5 | - | - | 5 | 5 | Gris | + verrou latéral | ||
263.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 41.70 | 54.8 | 5 | - | - | 5 | 5 | Gris | + actionneur | |||
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 320 | 29.80 | 56.70 | 5 | - | - | 8 | 8 | Gris | + verrou latéral | ||
224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 320 | 29.80 | 61.70 | 5 | - | - | 9 | 9 | Gris | + verrou latéral | ||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 66.70 | 5 | - | - | 10 | 10 | Gris | + verrou latéral | |||
267.81 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 320 | 29.80 | 71.70 | 5 | - | - | 11 | 11 | Gris | + verrou latéral | ||
257.69 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 76.70 | 5 | - | - | 12 | 12 | Gris | + verrou latéral | |||
280.11 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 81.70 | 5 | - | - | 13 | 13 | Gris | + verrou latéral | |||
337.79 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 320 | 29.80 | 86.70 | 5 | - | - | 14 | 14 | Gris | + verrou latéral | ||
359.64 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 320 | 29.80 | 91.70 | 5 | - | - | 15 | 15 | Gris | + verrou latéral | ||
145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 96.70 | 5 | - | - | 16 | 16 | Gris | + verrou latéral | |||
145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 101.70 | 5 | - | - | 17 | 17 | Gris | + verrou latéral | |||
162.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 111.70 | 5 | - | - | 19 | 19 | Gris | + verrou latéral | |||
191.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 320 | 29.80 | 116.70 | 5 | - | - | 20 | 20 | Gris | + verrou latéral | ||
179.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 121.70 | 5 | - | - | 21 | 21 | Gris | + verrou latéral | |||
213.16 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 320 | 29.80 | 126.70 | 5 | - | - | 22 | 22 | Gris | + verrou latéral | ||
218.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 320 | 29.80 | 131.70 | 5 | - | - | 23 | 23 | Gris | + verrou latéral | ||
207.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 320 | 29.80 | 136.70 | 5 | - | - | 24 | 24 | Gris | + verrou latéral | |||
112.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.20 | 29.8 | 7.5 | - | - | 2 | 2 | Gris | + verrou latéral | |||
169.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | - | 29.80 | 36.70 | 7.5 | - | - | 3 | 3 | Gris | + verrou latéral | ||
218.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | - | 29.80 | 44.20 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Gris | + verrou latéral | ||
145.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.80 | 59.20 | 7.5 | - | - | 6 | 6 | Gris | + verrou latéral | |||
180.36 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | - | 29.80 | 66.70 | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Gris | + verrou latéral | ||
184.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.80 | 74.20 | 7.5 | - | - | 8 | 8 | Gris | + verrou latéral | |||
229.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 29.80 | 81.70 | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Gris | + verrou latéral | ||
256.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 29.80 | 89.20 | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Gris | + verrou latéral | ||
103.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.80 | 96.70 | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Gris | + verrou latéral | |||
112.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.80 | 104.20 | 7.5 | - | - | 12 | 12 | Gris | + verrou latéral | |||
136.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 29.80 | 111.70 | 7.5 | - | - | 13 | 13 | Gris | + verrou latéral | ||
229.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 320 | 26.86 | 29.8 | 5.08 | - | - | 2 | 2 | Orange | + verrou latéral | ||
145.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 31.94 | 5.08 | - | - | 3 | 3 | Orange | + verrou latéral | |||
184.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | 29.80 | 37.02 | 5.08 | - | - | 4 | 4 | Orange | + verrou latéral | |||
- | 263.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 42.10 | 54.8 | 5.08 | +100 | -60 | 5 | 5 | Orange | + actionneur | ||
290.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 52.26 | 5.08 | - | - | 7 | 7 | Orange | + verrou latéral | |||
162.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 57.34 | 5.08 | - | - | 8 | 8 | Orange | + verrou latéral | |||
224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 320 | 29.80 | 62.42 | 5.08 | - | - | 9 | 9 | Orange | + verrou latéral | ||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 67.50 | 5.08 | - | - | 10 | 10 | Orange | + verrou latéral | |||
267.81 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 320 | 29.80 | 72.58 | 5.08 | - | - | 11 | 11 | Orange | + verrou latéral | ||
257.69 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 77.66 | 5.08 | - | - | 12 | 12 | Orange | + verrou latéral | |||
337.79 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 320 | 29.80 | 87.82 | 5.08 | - | - | 14 | 14 | Orange | + verrou latéral | ||
290.20 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 92.90 | 5.08 | - | - | 15 | 15 | Orange | + verrou latéral | |||
145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 97.98 | 5.08 | - | - | 16 | 16 | Orange | + verrou latéral | |||
162.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 113.22 | 5.08 | - | - | 19 | 19 | Orange | + verrou latéral | |||
191.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 320 | 29.80 | 118.30 | 5.08 | - | - | 20 | 20 | Orange | + verrou latéral | ||
179.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 123.38 | 5.08 | - | - | 21 | 21 | Orange | + verrou latéral | |||
213.16 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 320 | 29.80 | 128.46 | 5.08 | - | - | 22 | 22 | Orange | + verrou latéral | ||
218.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 320 | 29.80 | 133.54 | 5.08 | - | - | 23 | 23 | Orange | + verrou latéral | ||
229.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 320 | 29.80 | 138.62 | 5.08 | - | - | 24 | 24 | Orange | + verrou latéral | ||
112.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.32 | 29.8 | 7.62 | +100 | -60 | 2 | 2 | Orange | + verrou latéral | |||
145.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.80 | 36.94 | 7.62 | +100 | -60 | 3 | 3 | Orange | + verrou latéral | |||
218.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 29.80 | 44.56 | 7.62 | +100 | -60 | 4 | 4 | Orange | + verrou latéral | ||
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | - | 29.80 | 52.18 | 7.62 | +100 | -60 | 5 | 5 | Orange | + verrou latéral | |||
180.36 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 29.80 | 67.42 | 7.62 | +100 | -60 | 7 | 7 | Orange | + verrou latéral | ||
184.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.80 | 75.04 | 7.62 | +100 | -60 | 8 | 8 | Orange | + verrou latéral | |||
229.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 29.80 | 82.66 | 7.62 | +100 | -60 | 9 | 9 | Orange | + verrou latéral | ||
256.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 29.80 | 90.28 | 7.62 | +100 | -60 | 10 | 10 | Orange | + verrou latéral | ||
103.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.80 | 97.90 | 7.62 | +100 | -60 | 11 | 11 | Orange | + verrou latéral |
Loading...
Allowable Current(A) | 15 | Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 15.00 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 24 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11.00 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Matériau du boîtier | Polyphtalamide (PPA GF) | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2231 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles