Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2231-105/037-000
Référence pièce
|
---|
2231-105/037-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Couleur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 320 | 29.80 | 41.70 | 5 | - | - | 5 | 5 | Gris | + verrou latéral |
Loading...
Allowable Current(A) | 15 | Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 15.00 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 24 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11.00 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Matériau du boîtier | Polyphtalamide (PPA GF) | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2231 | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de fiche femelle à 1 conducteur, bouton-poussoir, levier de verrouillage 2231, le numéro d'article est le suivant: 2231-105/037-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2231-105/037-000.
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2231-103/037-000 |
2231-104/037-000 |
2231-105/026-000/134-000 |
2231-105/037-000/134-000 |
2231-106/037-000 |
2231-107/037-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Couleur | Caractéristiques de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 320 | 29.80 | 31.70 | 5 | - | - | 3 | 3 | Gris | + verrou latéral | |||
184.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 320 | 29.80 | 36.70 | 5 | - | - | 4 | 4 | Gris | + verrou latéral | |||
453.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 320 | 26.50 | 50.60 | 5 | - | - | 5 | 5 | Gris | + actionneur | |||
263.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 41.70 | 54.8 | 5 | - | - | 5 | 5 | Gris | + actionneur | |||
300.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 320 | 29.80 | 46.70 | 5 | - | - | 6 | 6 | Gris | + verrou latéral | ||
348.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 320 | 29.80 | 51.70 | 5 | - | - | 7 | 7 | Gris | + verrou latéral |