Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau du boîtier | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 16.50 | 20.40 | 2 | 2 | Polyphtalamide (PPA GF) | encodable | |||
312.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 16 | 20.00 | 20.40 | 3 | 3 | Polyphtalamide (PPA GF) | encodable | |||
229.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 16 | 20.40 | 27 | 5 | 5 | Polyphtalamide (PPA GF) | encodable | |||
308.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 20.40 | 34 | 7 | 7 | Polyphtalamide (PPA GF) | encodable | |||
375.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 20.40 | 41 | 9 | 9 | Polyphtalamide (PPA GF) | encodable | |||
464.59 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 20.40 | 44.5 | 10 | 10 | - | + manchon | |||
514.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | - | - | - | - | - | - | |||
263.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 20.40 | 55 | 13 | 13 | - | + manchon | |||
280.11 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 20.40 | 58.50 | 14 | 14 | - | + manchon | |||
319.33 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 20.40 | 65.5 | 16 | 16 | - | + manchon | |||
352.95 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | - | 20.40 | 72.5 | 18 | 18 | - | + manchon | |||
196.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 13.50 | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 16 | AWG (min.) | 28 |
Espacement des contacts(mm) | 3.50 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8.00 | Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Couleur | Gris clair | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle |
Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte |
Série (connecteurs) | 2734 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau du boîtier
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles