Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
734-102/107-000 |
734-105/107-000 |
734-107/107-000 |
734-108/107-000 |
734-109/107-000 |
734-112/107-000 |
734-113/107-000 |
734-116/107-000 |
734-118/107-000 |
734-124/107-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16.50 | 18.60 | 2 | 2 | |||
196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.60 | 27 | 5 | 5 | |||
257.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.60 | 34 | 7 | 7 | |||
285.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.60 | 37.5 | 8 | 8 | |||
319.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 18.60 | 41 | 9 | 9 | |||
408.96 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.60 | 51.5 | 12 | 12 | |||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 18.60 | 55 | 13 | 13 | |||
263.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.60 | 65.5 | 16 | 16 | |||
296.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | - | - | |||
168.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.60 | 93.5 | 24 | 24 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 300 | Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 13.40 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 14 |
AWG (min.) | 28 | Espacement des contacts(mm) | 3.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7.00 |
Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA 66 |
Couleur | Gris clair | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle |
Caractéristiques de connecteur | + manchon | Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 734 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles