Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Orientation du connecteur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 13.2 | 2 | 2 | - | + CAGE CLAMP® | |||
235.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14.3 | 24.8 | 2 | 2 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
263.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 2 | 2 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
290.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 18.2 | 3 | 3 | - | - | |||
263.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 18.2 | 3 | 3 | - | - | |||
- | 370.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 18.8 | - | 3 | 3 | - | - | |
290.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 18.2 | 3 | 3 | - | - | |||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 29.8 | 3 | 3 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
173.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 29.8 | 3 | 3 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
319.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 23.2 | 4 | 4 | - | - | |||
346.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 23.2 | 4 | 4 | - | - | |||
190.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 34.8 | 4 | 4 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
- | 251.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 14.3 | - | 5 | 5 | - | - | |
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 28.2 | 5 | 5 | - | - | |||
207.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 28.2 | 5 | 5 | - | - | |||
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 28.2 | 5 | 5 | - | - | |||
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 39.8 | 5 | 5 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 39.8 | 5 | 5 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
240.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | - | 5 | 5 | - | - | |||
- | 344.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | - | - | - | - | |
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 33.2 | 6 | 6 | - | - | |||
- | 289.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 18.8 | - | 6 | 6 | - | - | |
229.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 44.8 | 6 | 6 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
268.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | - | 6 | 6 | - | - | |||
252.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 38.2 | 7 | 7 | - | - | |||
263.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | - | - | - | - | |||
252.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 38.2 | 7 | 7 | - | - | |||
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 18.8 | - | 7 | 7 | - | - | |||
268.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 49.8 | 7 | 7 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
285.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 43.2 | 8 | 8 | - | - | |||
285.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 43.2 | 8 | 8 | - | - | |||
- | 366.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 18.8 | - | 8 | 8 | - | - | |
312.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 48.2 | 9 | 9 | - | - | |||
- | 458.03 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 14.3 | - | 9 | 9 | - | - | |
319.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | - | - | - | - | |||
173.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | - | - | - | - | |||
341.73 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14.3 | 53.2 | 10 | 10 | - | - | |||
341.73 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 53.2 | 10 | 10 | - | - | |||
190.47 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 64.8 | 10 | 10 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 58.2 | 11 | 11 | - | - | |||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 63.2 | 12 | 12 | - | - | |||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 63.2 | 12 | 12 | - | - | |||
- | 251.40 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 18.8 | - | 12 | 12 | - | - | |
207.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 74.8 | 12 | 12 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14.3 | 79.8 | 13 | 13 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
229.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 73.2 | 14 | 14 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
229.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18.8 | 73.2 | 14 | 14 | - | - | |||
235.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 84.8 | 14 | 14 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
263.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 14.3 | - | 14 | 14 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
289.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 14.3 | - | 14 | 14 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | ||
240.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 78.2 | 15 | 15 | - | - | |||
240.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 18.8 | 78.2 | 15 | 15 | - | - | |||
252.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 83.2 | 16 | 16 | - | - | |||
- | 322.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 14.3 | - | 16 | 16 | - | - | |
252.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | - | - | - | - | - | - | |||
112.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 94.8 | 16 | 16 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | |||
322.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 14.3 | - | 16 | 16 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - | ||
134.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 103.2 | 20 | 20 | - | - | |||
134.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 18.8 | 103.2 | 20 | 20 | - | - | |||
140.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14.3 | 114.8 | 20 | 20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | - |
Loading...
Connector Shape | Carré | Allowable Voltage(V) | 320 | Connection direction | droit |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 27.5 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Espacement des contacts(mm) | 5 |
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Matériau du boîtier | Polyamide | Couleur | Gris clair |
Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) | Type de connecteur | Fiche mâle | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2060 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Orientation du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles