connecteur mâle à 1 conducteur 723【10-100 pièces par conditionnement】

connecteur mâle à 1 conducteur 723

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
723-602/000-034
723-602/019-000
723-603/000-042
723-603/018-000
723-603/018-042
723-603/019-000
723-603/019-042
723-604/000-042
723-604/018-000
723-604/018-034
723-604/018-042
723-604/019-000
723-604/019-042
723-604/019-044
723-605/000-042
723-605/018-032
723-605/018-042
723-605/018-042/033-000
723-605/019-000
723-606
723-606/018-000
723-606/019-042
723-607
723-607/000-034
723-607/018-034
723-607/019-000
723-608
723-608/018-000
723-608/018-034
723-608/019-000
723-608/019-000/035-000
723-608/019-042
723-609
723-609/018-000
723-609/018-034
723-609/019-000
723-610
723-610/018-000
723-610/019-000
723-611
723-611/019-000
723-612
723-612/019-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée Orientation du connecteur
-

304.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.3-22-

174.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -----

370.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.323.233-

337.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.323.233-

370.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18.823.233-

185.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.334.833Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

202.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 14.334.833Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.330.744-

207.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18.830.744-

229.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours -----

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18.830.744-

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.342.344Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

235.01 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 14.342.344Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

235.01 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 14.3-44Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

256.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.338.255-
-

262.35 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 18.8-55-

256.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18.838.255-
-

315.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 18.8-55-

251.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.349.855Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

273.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.345.766-

273.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 18.845.766-
-

163.96 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 17.557.366Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

315.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -----
-

344.33 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.3-77-
-

344.33 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 18.8-77-

207.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.364.877Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

218.63 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.360.788-

218.63 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 18.860.788-
-

191.29 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 18.8-88-

185.83 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.372.388Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

218.63 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 14.3-88Parallèle (à la carte de circuit imprimé)
-

196.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 14.372.388Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

196.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 14.368.288-

196.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18.868.299-
-

207.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 18.8-99-

202.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 14.379.899-

207.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.375.71010-

207.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 18.875.71010-

218.63 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 14.387.31010-

229.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours -----

119.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 14.394.81111Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

245.95 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14.390.71212-

108.93 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 14.3102.31212Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Carré Connection direction droit Taille du produit (longueur)(mm) 27.5
Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Section transversale min.(mm²) 0.08 AWG max. 12
AWG (min.) 28 Espacement des contacts(mm) 7.5 Température max.(°C) +100
Température min.(°C) -60 Nombre de rangées 1 Matériau de contact Cuivre cathodique
Matériau du boîtier Polyamide Couleur Gris clair Type de barrette à broches (catégorie) Barrette à broches (standard)
Type de connecteur Fiche mâle Connexion (composants) Borne à ressort Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs fil à carte Série (connecteurs) 2080 Produits industriels Oui

Assistance technique