Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Orientation du connecteur | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 15.7 | 7.5 | - | 2 | 2 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
207.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 18.8 | 27.5 | 15.7 | 7.5 | - | 2 | 2 | Cuivre cathodique | - | Gris | |||
128.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 27.3 | 7.5 | - | 2 | 2 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | |||
304.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 23.2 | 7.5 | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
- | 229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 14.3 | 27.5 | - | 7.5 | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique | - | Gris | |
304.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 23.20 | 18.8 | 27.5 | 7.5 | 8 | 3 | 3 | Cuivre cathodique, étamé | - | Gris | ||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 34.8 | 7.5 | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | |||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 30.7 | 7.5 | - | 4 | 4 | Cuivre cathodique | - | Gris | |||
168.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 42.3 | 7.5 | - | 4 | 4 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | |||
213.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 38.2 | 7.5 | - | 5 | 5 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
213.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 14.3 | 27.5 | 38.2 | 7.5 | - | 5 | 5 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 14.3 | 27.5 | 49.8 | 7.5 | - | 5 | 5 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | ||
245.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 45.7 | 7.5 | - | 6 | 6 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
245.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 18.8 | 27.5 | 45.7 | 7.5 | - | 6 | 6 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
289.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 53.2 | 7.5 | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
289.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 18.8 | 27.5 | 53.2 | 7.5 | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
128.84 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 64.8 | 7.5 | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | |||
151.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 60.7 | 7.5 | - | 8 | 8 | Cuivre cathodique | - | Gris | |||
156.85 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
174.89 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
174.89 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 18.8 | 27.5 | 68.2 | 7.5 | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
185.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 14.3 | 27.5 | 79.8 | 7.5 | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | ||
191.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 14.3 | 27.5 | 75.7 | 7.5 | - | 10 | 10 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
191.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 18.8 | 27.5 | 75.7 | 7.5 | - | 10 | 10 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 14.3 | 27.5 | 87.3 | 7.5 | - | 10 | 10 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | |||
207.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
207.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 18.8 | 27.5 | 83.2 | 7.5 | - | 11 | 11 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
85.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14.3 | 27.5 | 94.8 | 7.5 | - | 11 | 11 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | |||
218.63 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 90.7 | 7.5 | - | 12 | 12 | Cuivre cathodique | - | Gris | |||
78.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 27.50 | 14.3 | 102.3 | 7.5 | 8 | 12 | 12 | Cuivre cathodique, étamé | - | Gris | |||
87.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 98.2 | 7.5 | - | 13 | 13 | Cuivre cathodique | - | Gris | |||
96.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14.3 | 27.5 | 109.8 | 7.5 | - | 13 | 13 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | |||
114.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 120.7 | 7.5 | - | 16 | 16 | Cuivre cathodique | - | Gris | |||
114.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18.8 | 27.5 | 120.7 | 7.5 | - | 16 | 16 | Cuivre cathodique | - | Gris | |||
235.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 15.9 | 7.62 | - | 2 | 2 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
262.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 14.3 | 27.5 | - | 7.62 | - | 2 | 2 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
235.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 18.8 | 27.5 | 15.9 | 7.62 | - | 2 | 2 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
128.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14.3 | 27.5 | 27.5 | 7.62 | - | 2 | 2 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orange | |||
304.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 23.52 | 7.62 | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
304.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 18.8 | 27.5 | 23.52 | 7.62 | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 35.12 | 7.62 | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orange | |||
- | 229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 14.3 | 27.5 | - | 7.62 | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orange | |
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 31.14 | 7.62 | - | 4 | 4 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 18.8 | 27.5 | 31.14 | 7.62 | - | 4 | 4 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 42.74 | 7.62 | - | 4 | 4 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orange | ||
213.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 38.76 | 7.62 | - | 5 | 5 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
267.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 18.8 | 27.5 | - | 7.62 | - | 5 | 5 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 14.3 | 27.5 | 50.36 | 7.62 | - | 5 | 5 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orange | ||
245.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 46.38 | 7.62 | - | 6 | 6 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
245.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 18.8 | 27.5 | 46.38 | 7.62 | - | 6 | 6 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
109.79 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 57.98 | 7.62 | - | 6 | 6 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orange | |||
289.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 18.8 | 27.5 | 54 | 7.62 | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
145.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14.3 | 27.5 | 65.6 | 7.62 | - | 7 | 7 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orange | |||
151.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14.3 | 27.5 | 61.62 | 7.62 | - | 8 | 8 | Cuivre cathodique | - | Orange | |||
151.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 8.9 | 27.5 | 22.5 | 7.62 | - | 8 | 8 | Cuivre cathodique | - | Orange | |||
- | 184.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 18.8 | 27.5 | - | 7.62 | - | 8 | 8 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
156.85 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 14.3 | 27.5 | 73.22 | 7.62 | - | 8 | 8 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orange | |||
174.89 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14.3 | 27.5 | 69.24 | 7.62 | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
174.89 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 14.3 | 27.5 | 69.24 | 7.62 | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique | - | Orange | ||
- | 224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 18.8 | 27.5 | - | 7.62 | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique | - | Orange |
Loading...
Connector Shape | Carré | Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau du boîtier | Polyamide | Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) | Type de connecteur | Fiche mâle |
Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte |
Série (connecteurs) | 2081 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Orientation du connecteur
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles