Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
731-609/019-000
Référence pièce
|
---|
731-609/019-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Orientation du connecteur | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 14.3 | 27.5 | 79.8 | 7.5 | - | 9 | 9 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris |
Loading...
Connector Shape | Carré | Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau du boîtier | Polyamide | Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) | Type de connecteur | Fiche mâle |
Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte |
Série (connecteurs) | 2081 | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de connecteur mâle à 1 conducteur 731, le numéro d'article est le suivant: 731-609/019-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 731-609/019-000.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de dénudage min.(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Orientation du connecteur
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
731-603 |
731-603/000-044/033-000 |
731-603/018-000 |
731-610 |
731-610/018-000 |
731-610/019-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Orientation du connecteur | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 14.3 | 27.5 | 23.2 | 7.5 | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
- | 229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 14.3 | 27.5 | - | 7.5 | - | 3 | 3 | Cuivre cathodique | - | Gris | |
304.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 23.20 | 18.8 | 27.5 | 7.5 | 8 | 3 | 3 | Cuivre cathodique, étamé | - | Gris | ||
191.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 14.3 | 27.5 | 75.7 | 7.5 | - | 10 | 10 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
191.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 18.8 | 27.5 | 75.7 | 7.5 | - | 10 | 10 | Cuivre cathodique | - | Gris | ||
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14.3 | 27.5 | 87.3 | 7.5 | - | 10 | 10 | Cuivre cathodique | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris |