Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
734-333
Référence pièce
|
---|
734-333 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector Shape | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Couleur | Type de barrette à broches (catégorie) | Caractéristiques de connecteur | Connexion (composants) | Série (connecteurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570.31 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Carré | - | 13.4 | 22.3 | 13.52 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 3 | 3 | Cuivre cathodique | Polyamide | - | Orange | Barrette à broches (standard) | - | Borne à ressort | 2140 |
Loading...
Connection direction | droit | Nombre de rangées | 1 | Type de connecteur | Fiche mâle |
---|---|---|---|---|---|
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de connecteur mâle à 1 conducteur 734, le numéro d'article est le suivant: 734-333.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 734-333.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Orientation du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Connector Shape
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Couleur
Type de barrette à broches (catégorie)
Connexion (composants)
Série (connecteurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
734-304/034-000 |
734-304/109-000 |
734-305/018-000 |
734-333/018-000 |
734-333/019-000 |
734-334/018-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connector Shape | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Couleur | Type de barrette à broches (catégorie) | Caractéristiques de connecteur | Connexion (composants) | Série (connecteurs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 458.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | Carré | - | 13.4 | 22.3 | 28.8 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 4 | 4 | Cuivre cathodique | Polyamide | - | Gris clair | Barrette à broches (standard) | - | Borne à ressort | 2140 | |
519.24 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | Carré | - | 13.4 | 22.3 | 23.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 4 | 4 | Cuivre cathodique | Polyamide | - | Gris clair | Barrette à broches (standard) | - | Borne à ressort | 2140 | ||
364.15 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Carré | - | 17.9 | 22.3 | 19.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 5 | 5 | Cuivre cathodique | Polyamide | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris clair | Barrette à broches (standard) | - | Borne à ressort | 2140 | |||
252.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Carré | - | 17.9 | 22.3 | 13.52 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 3 | 3 | Cuivre cathodique | Polyamide | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orange | Barrette à broches (standard) | - | Borne à ressort | 2140 | |||
274.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Carré | - | 13.4 | 22.3 | 26.23 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 3 | 3 | Cuivre cathodique | Polyamide | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orange | Barrette à broches (standard) | - | Borne à ressort | 2140 | |||
308.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Carré | - | 17.9 | 22.3 | 17.33 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 4 | 4 | Cuivre cathodique | Polyamide | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orange | Barrette à broches (standard) | - | Borne à ressort | 2140 |