Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2092-1503/002-000
Référence pièce
|
---|
2092-1503/002-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | [Autre] fixation horizontale | 18.20 | 17.20 | 52.60 | 5 | 3 | 3 | Fiche mâle | + poignée de sangle |
Loading...
Allowable Current(A) | 15 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10.00 |
Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Matériau du boîtier | Polyphtalamide (PPA GF) |
Couleur | Gris clair | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier à broches - PCB | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2092 |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de connecteur mâle à 1 conducteur, plaque de préhension 2092, le numéro d'article est le suivant: 2092-1503/002-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2092-1503/002-000.
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Type de connecteur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2092-1502/002-000 |
2092-1504/002-000 |
2092-1505/002-000 |
2092-1506/002-000 |
2092-1522/002-000 |
2092-1523/002-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Type de connecteur | Caractéristiques de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 320 | [Autre] fixation horizontale | 18.20 | 12.20 | 52.60 | 5 | 2 | 2 | Fiche mâle | + poignée de sangle | |||
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | [Autre] fixation horizontale | 22.20 | 18.20 | 52.60 | 5 | 4 | 4 | Fiche mâle | + poignée de sangle | |||
252.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 320 | [Autre] fixation horizontale | 27.20 | 18.20 | 57.60 | 5 | 5 | 5 | Fiche mâle | + poignée de sangle | |||
296.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | [Autre] fixation horizontale | 32.20 | 18.20 | 57.60 | 5 | 6 | 6 | Fiche mâle | + poignée de sangle | |||
498.60 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
355.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 320 | [Autre] fixation horizontale | 18.20 | 17.20 | 32.60 | 5 | 3 | 3 | Fiche mâle | - |