Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
721-2111/026-000
Référence pièce
|
---|
721-2111/026-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Section transversale (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Nombre de rangées | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Type de barrette à broches (catégorie) | Type de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Série (connecteurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.40 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | droit | 26.45 | 20.8 | 55 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 11 | 11 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Couleur | Gris clair | Connexion (composants) | Borne à ressort |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de connecteur femelle à 2 conducteurs 721, le numéro d'article est le suivant: 721-2111/026-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 721-2111/026-000.
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (profondeur)(mm)
Section transversale(mm²)
AWG
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Orientation du connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Nombre de rangées
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Type de barrette à broches (catégorie)
Type de connecteur
Surface de contact de connecteur
Connecteurs
Série (connecteurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
721-209/027-000 |
721-2102/026-000 |
721-2103/026-000 |
721-2112/026-000 |
721-2113/026-000 |
721-2114/026-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Section transversale (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Nombre de rangées | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Type de barrette à broches (catégorie) | Type de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Série (connecteurs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | droit | 26.45 | 14.3 | 79.8 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | 9 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 | |||
224.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 320 | droit | 20.80 | 10.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 | |||
330.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | droit | 20.80 | 15.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 3 | 3 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 | |||
330.53 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 320 | droit | 26.45 | 20.8 | 60.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 12 | 12 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 | |||
352.95 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 320 | droit | 26.45 | 20.8 | 65.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 13 | 13 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 | |||
386.56 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | droit | 26.45 | 20.8 | 70.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 14 | 14 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 |