Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
721-2210/026-000
Référence pièce
|
---|
721-2210/026-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Section transversale (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Nombre de rangées | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Type de barrette à broches (catégorie) | Type de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Série (connecteurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.72 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | angle droit | 26.45 | 20.8 | 72.5 | - | - | - | 2.5 | - | - | 12 | 7.5 | +85 | -60 | - | 10 | 5 | 2 | Cuivre cathodique, étamé | PA 6.6 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur encartable (prise femelle) | - | Connecteur encartable | - | - | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Couleur | Gris clair | Connexion (composants) | Borne à ressort |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de connecteur femelle à 2 conducteurs 721, le numéro d'article est le suivant: 721-2210/026-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 721-2210/026-000.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Type de barrette à broches (catégorie)
Surface de contact de connecteur
Connecteurs
Série (connecteurs)
Connection direction
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale(mm²)
AWG
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Nombre de rangées
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Orientation du connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
721-208/027-000 |
721-209/027-000 |
721-2102/026-000 |
721-2103/026-000 |
721-2211/026-000 |
721-2212/026-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Section transversale (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Nombre de rangées | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Type de barrette à broches (catégorie) | Type de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Série (connecteurs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
212.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | droit | 26.45 | 14.3 | 79.8 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | 9 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 | |||
224.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 320 | droit | 20.80 | 10.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 | |||
330.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | droit | 20.80 | 15.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 3 | 3 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 | |||
312.60 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | droit | 26.45 | 20.8 | 80.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 11 | 11 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 | |||
341.73 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | droit | 26.45 | 20.8 | 87.50 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 12 | 12 | 1 | Alliage de cuivre | PA 66 | - | - | Boîtier femelle - câble | Prise femelle | Étamé | fil à carte | 721 |