Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | 26.55 | 29.8 | 5 | 2 | 2 | - | |||
235.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | 29.80 | 36.55 | 5 | 4 | 4 | - | |||
290.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | 29.80 | 41.55 | 5 | 5 | 5 | - | |||
346.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | 29.80 | 46.55 | 5 | 6 | 6 | - | |||
458.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | 29.80 | 51.55 | 5 | 7 | 7 | - | |||
229.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | 29.80 | 56.55 | 5 | 8 | 8 | - | |||
257.69 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 61.55 | 5 | 9 | 9 | - | |||
280.11 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 66.55 | 5 | 10 | 10 | + verrou latéral | |||
308.12 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 71.55 | 5 | 11 | 11 | + verrou latéral | |||
335.01 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 320 | 29.80 | 76.55 | 5 | 12 | 12 | - | |||
364.15 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 81.55 | 5 | 13 | 13 | + verrou latéral | |||
436.17 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 320 | 29.80 | 86.55 | 5 | 14 | 14 | + verrou latéral | |||
173.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 91.55 | 5 | 15 | 15 | + verrou latéral | |||
184.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 320 | 29.80 | 96.55 | 5 | 16 | 16 | + verrou latéral | |||
140.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.50 | 29.8 | 7.5 | 2 | 2 | - | |||
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.80 | 44.05 | 7.5 | 4 | 4 | - | |||
301.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 29.80 | 51.55 | 7.5 | 5 | 5 | - | |||
184.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | - | 29.80 | 59.05 | 7.5 | 6 | 6 | - | |||
263.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.80 | 81.55 | 7.5 | 9 | 9 | - | |||
296.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.80 | 89.05 | 7.5 | 10 | 10 | - | |||
134.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 29.80 | 96.55 | 7.5 | 11 | 11 | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 20.8 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 24 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10.00 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA 66 | Couleur | Gris clair |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 721 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles