connecteur de carte à circuit imprimé modulaire à 4 conducteurs pour broches à souder individuelles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

243-724

Référence pièce
243-724
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.27 €

1 Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 320 Taille du produit (longueur)(mm) 10.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5.75
Courant nominal (détails)(A) 2.6 Tension nominale (détails)(V) 100 Tension de fonctionnement(V AC) 100
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 1 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.5 Section transversale(mm²) 0.5 - 1
AWG 24 - 18 Matériau de contact Alliage de cuivre Matériau du boîtier Polyamide 6.6
Type de connecteur (catégorie) Clip de connecteur Fonctions de clip de connecteur Fenêtre de test Couleur Vert clair
Connexion (composants) Borne à ressort

Vous vous trouvez sur la page de connecteur de carte à circuit imprimé modulaire à 4 conducteurs pour broches à souder individuelles, le numéro d'article est le suivant: 243-724.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 243-724.

Assistance technique