Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
232-540/007-000
Référence pièce
|
---|
232-540/007-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector Shape | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Couleur | Type de barrette à broches (catégorie) | Caractéristiques de connecteur | Connexion (composants) | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Série (connecteurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | Carré | - | 320 | 22.5 | 42.5 | 54 | 5.08 | +100 | -60 | 10 | 10 | Cuivre cathodique | Polyamide | - | Orange | Barrette à broches (standard) | - | Connecteur | Étamé | carte à carte | 301 |
Loading...
Connection direction | droit | Nombre de rangées | 1 | Type de connecteur | Fiche mâle |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Embase à deux broches 232, le numéro d'article est le suivant: 232-540/007-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 232-540/007-000.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Orientation du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Connector Shape
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Couleur
Type de barrette à broches (catégorie)
Connexion (composants)
Surface de contact de connecteur
Connecteurs
Série (connecteurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
232-507/007-000 |
232-508/007-000 |
232-509/007-000 |
232-543/007-000 |
232-544/007-000 |
232-545/007-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connector Shape | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Orientation du connecteur | Couleur | Type de barrette à broches (catégorie) | Caractéristiques de connecteur | Connexion (composants) | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Série (connecteurs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.64 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Carré | - | 320 | 22.5 | 42.5 | 38.2 | 5 | +100 | -60 | 7 | 7 | Cuivre cathodique | Polyamide | - | Gris | Barrette à broches (standard) | - | Connecteur | Étamé | carte à carte | 301 | |||
125.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Carré | - | 320 | 22.5 | 42.5 | 43.2 | 5 | +100 | -60 | 8 | 8 | Cuivre cathodique | Polyamide | - | Gris | Barrette à broches (standard) | - | Connecteur | Étamé | carte à carte | 301 | |||
140.04 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | Carré | - | 320 | 22.5 | 42.5 | 48.2 | 5 | +100 | -60 | 9 | 9 | Cuivre cathodique | Polyamide | - | Gris | Barrette à broches (standard) | - | Connecteur | Étamé | carte à carte | 301 | |||
202.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | Carré | - | 320 | 22.5 | 42.5 | 69.24 | 5.08 | +100 | -60 | 13 | 13 | Cuivre cathodique | Polyamide | - | Orange | Barrette à broches (standard) | - | Connecteur | Étamé | carte à carte | 301 | ||
213.16 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | Carré | - | 320 | 22.5 | 42.5 | 74.32 | 5.08 | +100 | -60 | 14 | 14 | Cuivre cathodique | Polyamide | - | Orange | Barrette à broches (standard) | - | Connecteur | Étamé | carte à carte | 301 | ||
224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | Carré | - | 320 | 22.5 | 42.5 | 79.4 | 5.08 | +100 | -60 | 15 | 15 | Cuivre cathodique | Polyamide | - | Orange | Barrette à broches (standard) | - | Connecteur | Étamé | carte à carte | 301 |