Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
246-101 |
246-131 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau du boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 783.19 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 128 | 20 | 20 | PA | ||
783.19 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | 72 | 10 | 10 | - |
Loading...
Connection direction | angle droit | Taille du produit (hauteur)(mm) | 42.00 | Taille du produit (longueur)(mm) | 24.99 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 14 |
AWG (min.) | 28 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10.00 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Couleur | Gris | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Type de connecteur | Prise femelle | Caractéristiques de connecteur | encodable | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 246 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau du boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles