Connecteur mâle avec brides enfichable 721【10-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
721-603/114-000
721-603/114-040
721-604/114-040
721-605/114-000
721-605/114-040
721-605/114-042
721-606/114-000
721-607/114-000
721-608/114-000
721-609/114-000
721-610/114-000
721-611/114-000
721-612/114-000
721-614/114-000
721-616/114-000
721-620/114-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée

179.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3633

184.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours -33

196.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours -44

229.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours ---

235.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours -55

246.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4655

252.09 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5166

173.65 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5677

173.65 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6188

184.87 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 6699

207.27 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 711010

201.67 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 761111

212.88 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours ---

246.49 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 911414

117.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1011616

145.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 1212020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Carré Allowable Voltage(V) 320 Connection direction droit
Taille du produit (hauteur)(mm) 17.5 Taille du produit (longueur)(mm) 27.5 Section transversale (max.)(mm²) 2.5
Section transversale min.(mm²) 0.08 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Espacement des contacts(mm) 5 Température max.(°C) +100 Température min.(°C) -60
Nombre de rangées 1 Matériau de contact Cuivre cathodique Matériau du boîtier Polyamide
Couleur Gris clair Type de barrette à broches (catégorie) Barrette à broches (standard) Type de connecteur Fiche mâle
Connexion (composants) Borne à ressort Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs fil à carte
Série (connecteurs) 2060 Produits industriels Oui

Assistance technique