Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
723-602/114-000 |
723-603/114-000 |
723-607/114-000 |
723-609/114-000 |
723-610/114-000 |
723-611/114-000 |
723-612/114-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 33.5 | 2 | 2 | ||
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 41 | 3 | 3 | |
162.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 71 | 7 | 7 | ||
202.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 86 | 9 | 9 | |
87.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 93.5 | 10 | 10 | ||
94.11 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 101 | 11 | 11 | ||
100.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 108.5 | 12 | 12 |
Loading...
Connector Shape | Carré | Connection direction | droit | Taille du produit (hauteur)(mm) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 27.5 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Espacement des contacts(mm) | 7.5 |
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Matériau du boîtier | Polyamide | Couleur | Gris clair |
Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) | Type de connecteur | Fiche mâle | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2080 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles