Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
243-204 |
243-208 |
243-304 |
243-308 |
243-504 |
243-508 |
243-804 |
243-808 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale (mm²) | Nombre total de broches | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 - 8 | 4 | Gris foncé | ||
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.6 - 0.8 | 8 | Gris foncé | ||
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 - 8 | 4 | Gris clair | ||
0.51 € | 1 | Disponible | 22 jours | 6 - 8 | 8 | Gris clair | ||
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.6 - 0.8 | 4 | Jaune | ||
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 - 8 | 8 | Jaune | ||
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 - 8 | 4 | Rouge | ||
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 - 8 | 8 | Rouge |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 100 | Courant nominal (détails)(A) | 6 | Tension nominale (détails)(V) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 0.8 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.6 | Type de connecteur (catégorie) | Borne à vis |
Fonctions de clip de connecteur | Fenêtre de test | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale(mm²)
Nombre total de broches
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles