Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
224-112 |
224-114 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Section transversale (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre de broches | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | Massive : 2 x 1 - 2.5mm² / massive ou flexible : 1 x 0.5 - 2.5 | 1 | Max. 110 | 400 | - | 3 | - | |||
45.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | - | 0.5 | - | - | 9.5 | 2 | Oui |
Loading...
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.5 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 24 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Caractéristiques d'attache de connecteur | Loquet |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de lampe |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Section transversale(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Plage de température(°C)
Tension nominale(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre de broches
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles