Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
221-412 |
221-413 |
221-415 |
221-612 |
221-613 |
221-615 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Courant nominal (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 4 | 0.14 | 4 | 0.2 | 32 | 13.1 | 18.6 | 2 | ||
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 0.14 | 4 | 0.2 | 32 | 18.7 | 18.6 | 3 | |||
17.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 4 | 0.14 | 4 | 0.2 | 32 | 29.9 | 18.6 | 5 | ||
0.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 41 | 16 | 21.10 | 2 | |||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 41 | 22.90 | 21.10 | 3 | |||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 41 | 36.70 | 21.10 | 5 |
Loading...
Couleur | Orange | AWG | 24 - 12 | Plage de température(°C) | jusqu'à +105 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 450 | Longueur de dénudage(mm) | 11 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Clip de connecteur | Matériau d'isolation | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Courant nominal(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles