Connecteur pour éclairage 224【1-100 pièces par conditionnement】

Connecteur pour éclairage 224

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
224-101
224-104
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Section transversale
(mm²)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Produits industriels

0.28 €

1 Disponible 3 jours Gris0.5 - 2.5400--

33.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours Noir--8.5Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Courant nominal(A) 24 Nombre de broches 2
Connexion (composants) Ressort de traction Caractéristiques d'attache de connecteur Loquet Type de connecteur (catégorie) Borne de lampe

Assistance technique