Boîtier pour capteurs / actionneurs M8

Boîtier pour capteurs / actionneurs M8

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
757-303
757-343
757-363
757-383
757-403/000-005
757-403/000-010
757-443/000-002
757-443/000-005
757-443/000-010
757-463/000-005
757-463/000-010
757-483/000-005
757-483/000-010
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Indice IP Longueur de câble
(m)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Nb. de répartiteurs Connexion (composants) Ligne de jonction

163.96 €

1 Disponible 6 jours IP67-175--Non

100.21 €

1 Disponible 6 jours IP67-117--Non

119.83 €

1 Disponible 6 jours IP67-123--Non

141.61 €

1 Disponible 6 jours IP67-152--Non

207.68 €

1 Disponible 6 jours IP68517510 prisesCâble à extrémité ouverteOui

273.28 €

1 Disponible 6 jours IP681017510 prisesCâble à extrémité ouverteOui

136.17 €

1 Disponible 6 jours IP6821174 prisesCâble à extrémité ouverteOui

125.27 €

1 Disponible 6 jours IP6851174 prisesCâble à extrémité ouverteOui

163.96 €

1 Disponible 6 jours IP68101174 prisesCâble à extrémité ouverteOui

158.49 €

1 Disponible 6 jours IP6851236 prisesCâble à extrémité ouverteOui

196.75 €

1 Disponible 6 jours IP68101236 prisesCâble à extrémité ouverteOui

213.16 €

1 Disponible 6 jours IP6851528 prisesCâble à extrémité ouverteOui

240.48 €

1 Disponible 6 jours IP68101528 prisesCâble à extrémité ouverteOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -25
Puissance nominale max. par fente(A) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 30 Puissance nominale (totale)(A) 6
Nombre d'espaces de signal 1 Nombre de broches 3 Matériau de boîtier PA 66
Type de connecteur (boîtiers de distribution) Prise M8 Boîtier de distribution (catégorie) M8 + filetage en acier Configuration Simple
Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) Témoin lumineux de statut LED

Assistance technique