Module de composants avec diode 286

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
286-805
286-807
286-809
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Compatible avec (type)

53.11 €

1 Disponible 7 jours 1517.9Wago 280-763

58.53 €

1 Disponible 7 jours 2019.8Wago 280-764

65.03 €

1 Disponible 25 jours 2519.8Wago 280-765

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement(Vdc) 250 Tension théorique(V) 250 Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +40 Couleur Gris clair Compatible avec la série Série Wago 280
Type de relais (catégorie) Module à diode

Assistance technique