Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
788-148
Référence pièce
|
---|
788-148 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
257.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours |
Loading...
Tension de fonctionnement max.(Vdc) | 230 | Tension de fonctionnement (plage) | 230VAC (max.) | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +70 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 15 | Taille du produit (longueur)(mm) | 10 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 15 | Poids(g) | 1.523 | Couleur | Transparent (diffus) |
Compatible avec la série | Série WAGO 858 | Caractéristiques du relais | + suppresseur d'émission | Type de relais (catégorie) | Module enfichable |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Module de filtre, le numéro d'article est le suivant: 788-148.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 788-148.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles