Module de dérivation, avec connexion à vis【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

896-232

Référence pièce
896-232
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

278.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 2.5 Nombre de fils 3
Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 250 Taille du produit (profondeur)(mm) 90
Taille du produit (hauteur)(mm) 34 Taille du produit (largeur)(mm) 30 Type de connecteur Adaptateur, droit
Type de connecteur (catégorie) Borne de module Connecteur / entrée de type A Fil de câblage Connecteur / sortie de type B Câble ruban
Matériau de contact Alliage de cuivre Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Module de dérivation, avec connexion à vis, le numéro d'article est le suivant: 896-232.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 896-232.

Assistance technique