Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
771-9993/206-101 |
771-9993/206-201 |
771-9993/206-601 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 |
Loading...
Couleur | Noir | Diamètre de câble(mm) | 3 x 1.5mm | Nombre de fils | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 250 | Nombre total de broches | 2 + PE |
Type de câble | H05VV-F | Type (divers) | Connecteur | Codage | A |
Type de connecteur | Prise, droite | Type de connecteur (catégorie) | Câble d'alimentation | Connecteur / entrée de type A | Fiche mâle secteur |
Connecteur / sortie de type B | Câble, extrémité ouverte | Matériaux (détails) | PVC | Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles